DS90CP02
- 1.5 Gbps per Channel
- Low Power: 70 mA in Dual Repeater Mode @1.5 Gbps
- Low Output Jitter
- Non-Blocking Architecture Allows 1:2 Splitter, 2:1 Mux, Crossover, and Dual Buffer Configurations
- Flow-Through Pinout
- LVDS/BLVDS/CML/LVPECL Inputs, LVDS Outputs
- Single 3.3V Supply
- Separate Control of Inputs and Outputs Allows for Power Savings
- Industrial -40 to +85°C Temperature Range
- 28-lead UQFN-28 Space Saving Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS90CP02 is a 1.5 Gbps 2 x 2 LVDS crosspoint switch optimized for high-speed signal routing and switching over lossy FR-4 printed circuit board backplanes and balanced cables. Fully differential signal paths ensure exceptional signal integrity and noise immunity. The non-blocking architecture allows connections of any input to any output or outputs.
Wide input common mode range allows the switch to accept signals with LVDS, CML and LVPECL levels; the output levels are LVDS. A very small package footprint requires a minimal space on the board while the flow-through pinout allows easy board layout. The 3.3V supply, CMOS process, and LVDS I/O ensure high performance at low power over the entire industrial -40 to +85°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS90CP02 1.5 Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch datasheet (Rev. A) | 2013/03/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
UQFN (NJD) | 28 | Ultra Librarian |