DS90CR218A
- 12 to 85 MHz Shift Clock Support
- 50% Duty Cycle on Receiver Output Clock
- Low Power Consumption
- ±1V Common-mode Range (Around +1.2V)
- Narrow Bus Reduces Cable Size and Cost
- Up to 1.785 Gbps Throughput
- Up to 223 Mbytes/sec Bandwidth
- 345 mV (typ) Swing LVDS Devices for Low EMI
- PLL Requires No External Components
- Rising Edge Data Strobe
- Compatible with TIA/EIA-644 LVDS Standard
- Low Profile 48-Lead TSSOP Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS90CR218A receiver deserializes three input LVDS data streams into 21 bits of CMOS/TTL output data. When operating at the maximum input clock rate of 85 Mhz, the LVDS data is received at 595 Mbps per data channel for a total data throughput of 1.785 Gbit/sec (233 Mbytes/sec).
The narrow bus and LVDS signalling of the DS90CR218A is an ideal means to solve EMI and cable size problems associated with wide, high-speed TTL interfaces.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
7개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS90CR218A 3.3VRising Edge Data Strobe LVDS 21Bit Chan Link 12MHz to 85MHz datasheet (Rev. D) | 2013/04/22 | |
Application note | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018/11/09 | ||
Application note | Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices | 2016/01/13 | ||
Application note | AN-1538 Interfacing Nationals DS90CR218A and LM98714 (Rev. C) | 2013/04/26 | ||
Design guide | Channel Link I Design Guide | 2007/03/29 | ||
Application note | Multi-Drop Channel-Link Operation | 2004/10/04 | ||
Application note | CHANNEL LINK Moving and Shaping Information In Point-To-Point Applications | 1998/10/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치