DS90LV011A
- Conforms to TIA/EIA-644-A Standard
- >400Mbps (200MHz) Switching Rates
- 700 ps (100 ps Typical) Maximum Differential Skew
- 1.5 ns Maximum Propagation Delay
- Single 3.3V Power Supply
- ±350 mV Differential Signaling
- Power Off Protection (Outputs in TRI-STATE)
- Pinout Simplifies PCB Layout
- Low Power Dissipation (23 mW @ 3.3V Typical)
- SOT-23 5-Lead Package
- SOT-23 Version Pin Compatible with SN65LVDS1
- Fabricated with Advanced CMOS Process Technology
- Industrial Temperature Operating Range
- (−40°C to +85°C)
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS90LV011A is a single LVDS driver device optimized for high data rate and low power applications. The DS90LV011A is a current mode driver allowing power dissipation to remain low even at high frequency. In addition, the short circuit fault current is also minimized. The device is designed to support data rates in excess of 400Mbps (200MHz) utilizing Low Voltage Differential Signaling (LVDS) technology.
The device is in a 5-lead SOT-23 package. The LVDS outputs have been arranged for easy PCB layout. The differential driver outputs provide low EMI with its typical low output swing of 350 mV. The DS90LV011A can be paired with its companion single line receiver, the DS90LV012A, or with any of TI's LVDS receivers, to provide a high-speed LVDS interface.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DS90LV011-12AEVM — 싱글 채널 LVDS 드라이버 및 리시버 평가 모듈
DS90LV011-12AEVM은 텍사스 인스트루먼트의 DS90LV011A 3V LVDS 차동 라인 드라이버 및 DS90LV012A 3V LVDS 차동 라인 리시버의 성능 및 기능 평가를 위해 설계된 평가 모듈(EVM)입니다. 이 키트를 사용하여 사용자는 DS90LV011A 및 DS90LV012A에서 지원하는 출력 파형 특성 및 신호 무결성을 빠르게 평가할 수 있습니다. 헤더 핀을 사용하면 DS90LV011A 및 DS90LV012A 입력 및 출력에 액세스할 수 있으며, 성능 평가를 위해 실험실 장비 또는 사용자 시스템에 연결할 수도 (...)
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |