DS90LV011AH
- –40°C to 125°C operating temperature range
- Conforms to TIA/EIA-644-A standard
- >400-Mbps (200-MHz) switching rates
- 700-ps (100-ps typical) maximum differential skew
- 1.5-ns maximum propagation delay
- Single 3.3-V power supply
- ±350-mV differential signaling
- Power off protection (outputs in TRI-STATE)
- Pinout simplifies PCB layout
- Low power dissipation (23 mW at 3.3 V typical)
- 5-Pin SOT-23 package
- Pin compatible with SN65LVDS1
The DS90LV011AH is an LVDS driver optimized for high data rate and low power applications. The DS90LV011AH is a current mode driver allowing power dissipation to remain low even at high frequency. In addition, the short circuit fault current is also minimized. The device is designed to support data rates in excess of 400Mbps (200MHz) utilizing Low Voltage Differential Signaling (LVDS) technology.
The device is offered in a 5-pin SOT-23 package. The LVDS outputs have been arranged for easy PCB layout. The differential driver outputs provide low electromagnetic interference (EMI) with its typical low output swing of 350 mV. The DS90LV011AH can be paired with its companion single line receiver, the DS90LT012AH, or with any of TIs LVDS receivers, to provide a high-speed LVDS interface.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS90LV011AH High Temperature 3-V LVDS Differential Driver datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/07/12 |
Application note | An Overview of LVDS Technology | 1998/10/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |