DS90LV028A
- >400-Mbps (200 MHz) Switching Rates
- 50-ps Differential Skew (Typical)
- 0.1-ns Channel-to-Channel Skew (Typical)
- 2.5-ns Maximum Propagation Delay
- 3.3-V Power Supply Design
- Flow-Through Pinout
- Power Down High Impedance on LVDS Inputs
- Low Power Design (18 mW at 3.3-V static)
- Interoperable with Existing 5-V LVDS Networks
- Accepts Small Swing (350 mV Typical) Differential
Signal Levels - Supports Open, Short and Terminated Input Fail-
Safe - Conforms to ANSI/TIA/EIA-644 Standard
- Industrial Temperature Operating Range: –40°C
to 85°C - Available in SOIC and Space Saving WSON
Package
The DS90LV028A is a dual CMOS differential line receiver designed for applications requiring ultra low power dissipation, low noise and high data rates. The device is designed to support data rates in excess of 400-Mbps (200 MHz) utilizing Low Voltage Differential Signaling (LVDS) technology.
The DS90LV028A accepts low voltage (350 mV typical) differential input signals and translates them to 3-V CMOS output levels. The receiver also supports open, shorted and terminated (100 Ω) input fail-safe. The receiver output is HIGH for all fail-safe conditions. The DS90LV028A has a flow-through design for easy PCB layout.
The DS90LV028A and companion LVDS line driver provide a new alternative to high power PECL/ECL devices for high speed point-to-point interface applications.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DS90LV027A-28AEVM — 듀얼 채널 LVDS 드라이버 및 리시버 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGN) | 8 | Ultra Librarian |