인터페이스 LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

DS90LV028A-Q1

활성

오토모티브 LVDS 듀얼 차동 라인 리시버

제품 상세 정보

Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WSON (DQF) 8 4 mm² 2 x 2
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 2: -40°C to +105°C
  • >400 Mbps (200 MHz) switching rates
  • 50 ps differential skew (typical)
  • 0.1 ns channel-to-channel skew (typical)
  • 2.5 ns maximum propagation delay
  • 3.3 V power supply design
  • Flow-through pinout
  • Power down high impedance on LVDS inputs
  • Low power design (18 mW at 3.3 V static)
  • LVDS inputs accept LVDS/CML/LVPECL signals
  • Conforms to ANSI/TIA/EIA-644 standard
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 2: -40°C to +105°C
  • >400 Mbps (200 MHz) switching rates
  • 50 ps differential skew (typical)
  • 0.1 ns channel-to-channel skew (typical)
  • 2.5 ns maximum propagation delay
  • 3.3 V power supply design
  • Flow-through pinout
  • Power down high impedance on LVDS inputs
  • Low power design (18 mW at 3.3 V static)
  • LVDS inputs accept LVDS/CML/LVPECL signals
  • Conforms to ANSI/TIA/EIA-644 standard

The DS90LV028A-Q1 is a dual CMOS differential line receiver designed for applications requiring ultra low power dissipation, low noise and high data rates. The device is designed to support data rates in excess of 400 Mbps (200 MHz) utilizing Low Voltage Differential Signaling (LVDS) technology.

The DS90LV028A-Q1 accepts low voltage (350 mV typical) differential input signals and translates them to 3 V CMOS output levels. The DS90LV028A-Q1 has a flow-through design for easy PCB layout.

The DS90LV028A-Q1 and companion LVDS line driver DS90LV027AQ provide a new alternative to high power PECL/ECL devices for high speed point-to-point interface applications.

The DS90LV028A-Q1 is a dual CMOS differential line receiver designed for applications requiring ultra low power dissipation, low noise and high data rates. The device is designed to support data rates in excess of 400 Mbps (200 MHz) utilizing Low Voltage Differential Signaling (LVDS) technology.

The DS90LV028A-Q1 accepts low voltage (350 mV typical) differential input signals and translates them to 3 V CMOS output levels. The DS90LV028A-Q1 has a flow-through design for easy PCB layout.

The DS90LV028A-Q1 and companion LVDS line driver DS90LV027AQ provide a new alternative to high power PECL/ECL devices for high speed point-to-point interface applications.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet DS90LV028A-Q1 Automotive LVDS Dual Differential Line Receiver datasheet PDF | HTML 2020/03/25

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

DS90LV027A-28AEVM — 듀얼 채널 LVDS 드라이버 및 리시버 평가 모듈

DS90LV027A-28A는 텍사스 인스트루먼트의 DS90LV027A LVDS 듀얼 차동 드라이버 및 DS90LV028A LVDS 듀얼 차동 라인 리시버의 성능 및 기능 평가를 위해 설계된 평가 모듈(EVM)입니다. 이 키트를 사용하여 사용자는 DS90LV027A 및 DS90LV028A에서 지원하는 출력 파형 특성 및 신호 무결성을 빠르게 평가할 수 있습니다. 헤더 핀을 사용하면 DS90LV027A 및 DS90LV028A 입력 및 출력에 액세스할 수 있으며, 성능 평가를 위해 실험실 장비 또는 사용자 시스템에 연결할 수도 있습니다.

TI.com에서 구매할 수 없음
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WSON (DQF) 8 Ultra Librarian