DS96F173MQML
- Meets EIA-485, EIA-422A, EIA-423A Standards
- Designed for Multipoint Bus Applications
- TRI-STATE Outputs
- Common Mode Input Voltage Range: −7V to +12V
- Operates from Single +5.0V Supply
- Lower Power Version
- Input Sensitivity of ±200 mV Over Common Mode Range
- Input Hysteresis of 50 mV Typical
- High Input Impedance
- DS96F173 and DS96F175 are Lead and Function Compatible with SN75173/175 or the AM26LS32/MC3486
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS96F173 and the DS96F175 are high speed quad differential line receivers designed to meet the EIA-485 standard. The DS96F173 and the DS96F175 offer improved performance due to the use of L-FAST bipolar technology. The use of LFAST technology allows the DS96F173 and DS96F175 to operate at higher speeds while minimizing power consumption.
The DS96F173 and the DS96F175 have TRI-STATE outputs and are optimized for balanced multipoint data bus transmission at rates up to 15 Mbps. The receivers feature high input impedance, input hysteresis for increased noise immunity, and input sensitivity of 200 mV over a common mode input voltage range of −7V to +12V. The receivers are therefore suitable for multipoint applications in noisy environments. The DS96F173 features an active high and active low Enable, common to all four receivers. The DS96F175 features separate active high Enables for each receiver pair.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS96F173MQML/DS96F175MQML EIA-485/EIA-422 Quad Differential Receivers datasheet (Rev. A) | 2013/04/18 | |
* | SMD | DS96F173MQML SMD 5962-90766 | 2016/06/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (NFE) | 16 | Ultra Librarian |
LCCC (NAJ) | 20 | Ultra Librarian |