HD3SS214
- Compatible with DisplayPort 1.4 electrical standard
- 2:1 and 1:2 switching supporting data rates up to 8.1 Gbps
- Supports HPD, AUX and DDC switching
- Wide differential BW of 8 GHz
- Excellent dynamic electrical characteristics
- VDD operating range 3.3 V ±10%
- Extended industrial temperature range of -40°C to 105°C
- 5 mm x 5 mm, 50-ball nFBGA package
- Output enable (OE) pin disables switch to save power
- Power consumption
- Active < 2 mW typical
- Standby < 10 µW typical (when OE = L)
HD3SS214 is a high-speed passive switch capable of switching two full DisplayPort 4 lane ports from one of two sources to one target location in an application. It will also switch one source to one of two sinks. For DisplayPort Applications, the HD3SS214 supports switching of the Auxiliary (AUX), Display Data Channel (DDC) and Hot Plug Detect (HPD) signals in the nFBGA ZXH package.
One typical application would be a mother board that includes two GPUs that need to drive one DisplayPort sink. The GPU is selected by the Dx_SEL pin. Another application is when one source needs to switch between one of two sinks, example would be a side connector and a docking station connector. The switching is controlled using the Dx_SEL and AUX_SEL pins. The HD3SS214 operates from a single supply voltage of 3.3 V over extended industrial temperature range -40°C to 105°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
NFBGA (ZXH) | 50 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.