HD3SS2521
- Ideal for DockPort Applications
- Bi-Directional 2:1 Switch for USB 2.0 (HS/FS/LS) and HPD Signals
- Bi-Directional 2:1 Switch for SuperSpeed USB and DisplayPort Signals
- Integrated DockPort Controller Manages DockPort Detection,
Signal Switching and Power Switching
- Supports Host- and Dock-side Applications
- VCC Operating Range 3.3V ± 10%
- SuperSpeed USB I/O Supports Common Mode Voltage from 0V to 2.2V
- USB 2.0 I/O Supports Signal Up to 3.6V
- Wide –3dB Differential BW on High-bandwidth Path of over 6 GHz
- Excellent High-bandwidth Path Dynamic Characteristics on (at 2.5GHz)
- Crosstalk = –39dB
- Isolation = –22dB
- Insertion Loss = –1.2dB
- Return Loss = 12 dB
- Max Bit-Bit Skew = 8 ps
- 5mm x11mm, 56-Pin WQFN Package (RHU)
- ESD
- HBM: 2000V
- CDM: 500V
The HD3SS2521 is an integrated DockPort switch solution. It provides independent 2:1 passive switching for the SuperSpeed USB and Display Port signals as well as for the USB 2.0 (HS/FS/LS) and I2C necessary to support DockPort applications. In addition, a firmware upgradable integrated DockPort controller is provided to manage host and dock side DockPort detection, signal switch and power configuration.
The HD3SS2521 is offered in 56-pin WQFN package and is specified to operate from a single supply voltage of 3.3V over the temperature range of 0°C to 70°C .
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DockPort Controller, HD3SS2521 datasheet (Rev. A) | 2013/05/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RHU) | 56 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치