INA219BID 구형

26V 12비트 I2C 출력 디지털 전원 모니터

INA219BID은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
이 제품은 더 이상 생산되지 않습니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
INA219BIDR 활성 26V 12비트 I2C 출력 디지털 전원 모니터 Replacement
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
INA232AIDDFR 활성 48V, 16비트 고정밀 I²C 출력 디지털 전원 모니터 - 알림 지원 Improved performance, but requires software changes to accommodate increased bit depth and is not available in SOIC package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA219BIDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 INA219 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

INA219의 주요 특징

  • Senses Bus Voltages from 0 to 26 V
  • Reports Current, Voltage, and Power
  • 16 Programmable Addresses
  • High Accuracy: 0.5% (Maximum) Over
    Temperature (INA219B)
  • Filtering Options
  • Calibration Registers
  • SOT23-8 and SOIC-8 Packages

INA219에 대한 설명

The INA219 is a current shunt and power monitor with an I2C- or SMBUS-compatible interface. The device monitors both shunt voltage drop and bus supply voltage, with programmable conversion times and filtering. A programmable calibration value, combined with an internal multiplier, enables direct readouts of current in amperes. An additional multiplying register calculates power in watts. The I2C- or SMBUS-compatible interface features 16 programmable addresses.

The INA219 is available in two grades: A and B. The B grade version has higher accuracy and higher precision specifications.

The INA219 senses across shunts on buses that can vary from 0 to 26 V. The device uses a single 3- to 5.5-V supply, drawing a maximum of 1 mA of supply current. The INA219 operates from –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA219BIDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.