16-pin (DW) package image

ISO7821LLDWR 활성

듀얼 채널, 1/1,100Mbps, 고성능 강화 절연 LVDS 버퍼

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7821LLDW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

ISO7821LL의 주요 특징

  • Complies with TIA/EIA-644-A LVDS Standard
  • Signaling Rate: Up to 100 Mbps
  • Wide Supply Range: 2.25 V to 5.5 V
  • Wide Temperature Range: –55°C to +125°C Ambient
  • Low Power Consumption, per Channel at 100 Mbps:
    • Typical 9.3-mA (ISO7820LL)
    • Typical 9.5-mA (ISO7821LL)
  • Low Propagation Delay: 17-ns Typical
  • Industry leading CMTI (min): ±100 kV/μs
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
  • System-Level ESD, EFT, and Surge Immunity
  • Low Emissions
  • Isolation Barrier Life: > 40 Years
  • Wide Body and Extra-Wide Body SOIC-16 Package Options
  • Isolation Surge Withstand Voltage 12800 VPK
  • Safety-Related Certifications:
    • 8000-VPK Reinforced Isolation per DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    • 5700-VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950–1 and IEC 60601–1 End Equipment Standards
    • TUV Certification per EN 61010-1 and EN 60950-1
    • GB4943.1-2011 CQC Certification
    • All Certifications are Planned

All trademarks are the property of their respective owners.

ISO7821LL에 대한 설명

The ISO782xLL family of devices is a high-performance, isolated dual-LVDS buffer with 8000-VPK isolation voltage. This device provides high electromagnetic immunity and low emissions at low-power consumption, while isolating the LVDS bus signal. Each isolation channel has an LVDS receive and transmit buffer separated by silicon dioxide (SiO2) insulation barrier.

The ISO7820LL device has two forward-direction channels. The ISO7821LL device has one forward and one reverse-direction channel.

Through innovative chip design and layout techniques, the electromagnetic compatibility of the ISO782xLL family of devices has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, surge, and emission compliance.

The ISO782xLL family of devices is available in 16-pin SOIC wide-body (DW) package and extra-wide body (DWW) packages.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7821LLDW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기