LM10506
- Three Highly Efficient Programmable Buck Regulators
- Buck Regulator Outputs:
- Buck 1: 1.1 V to 3.6 V; 1.3 A
- Buck 2: 1.1 V to 3.6 V; 400 mA
- Buck 3: 0.7 V to 1.335 V; 600 mA
- ±3% Feedback Voltage Accuracy
- Up to 95% Efficient Buck Regulators
- 2MHz Switching Frequency for Smaller Inductor Size
- Integrated FETs with Low RDSON
- Bucks Operate With Their Phases Shifted to Reduce the
Input Current Ripple and Capacitor Size - Programmable Output Voltage via the SPI™ Interface
- Overvoltage and Undervoltage Lockout
- Automatic Internal Soft Start With Power-On Reset
- Current Overload and Thermal Shutdown Protection
- Bypass Mode Available on
- PFM Mode for Low-Load, High-Efficiency Operation
- Buck Regulator Outputs:
- Low-Dropout LDO 3.2 V, 100 mA
- SPI-Programmable Interrupt Comparator (2 V to 4 V)
- Alternate Buck VOUT Selectable via H/L Logic
Pins - RESET, STANDBY Pins
The LM10506 is an advanced PMU containing three configurable, high-efficiency buck regulators for supplying variable voltages. The device is ideal for supporting ASIC and SOC designs for Solid-State and Flash drives.
The LM10506 operates cooperatively with ASIC to optimize the supply voltage for low-power conditions and Power Saving modes via the SPI interface. It also supports a 100-mA LDO and a programmable Interrupt Comparator.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM10506 Triple Buck + LDO Power Management Unit datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2014/08/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 모델
LM10506 TINA-TI Comparator Reference Design
SNVM110.TSC (127 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델
LM10506 TINA-TI Line Transient Reference Design
SNVM109.TSC (119 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델
LM10506 TINA-TI Load Transient Reference Design
SNVM106.TSC (121 KB) - TINA-TI Reference Design
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFR) | 34 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치