3-pin (KTT) package image

LM1084IS-3.3/NOPB 활성

5.5A, 29V, 선형 전압 레귤레이터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM1084ISX-3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-245C-168 HR
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
패키지 | 핀 TO-263 (KTT) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE

LM1084의 주요 특징

  • Available in 3.3V, 5.0V, and adjustable versions
  • Current limiting and thermal protection
  • Output current: 5A
  • Industrial temperature range: −40°C to 125°C
  • Line regulation: 0.015% (typical)
  • Load regulation: 0.1% (typical)

LM1084에 대한 설명

The LM1084 is a regulator with a maximum dropout of 1.5V at 5A of load current. The device has the same pinout as TI’s industry standard LM317.

Two resistors are required to set the output voltage of the adjustable output voltage version of the LM1084. Fixed output voltage versions integrate the adjust resistors.

The LM1084 circuit includes a zener trimmed band-gap reference, current limiting, and thermal shutdown.

Refer to LM1085 for the 3A version, and the LM1086 for the 1.5A version.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM1084ISX-3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.