3-pin (NDE) package image

LM1084IT-5.0/NOPB 활성

5.5A, 29V, 선형 전압 레귤레이터

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
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
패키지 | 핀 TO-220 (NDE) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE

LM1084의 주요 특징

  • Available in 3.3V, 5.0V, and adjustable versions
  • Current limiting and thermal protection
  • Output current: 5A
  • Industrial temperature range: −40°C to 125°C
  • Line regulation: 0.015% (typical)
  • Load regulation: 0.1% (typical)

LM1084에 대한 설명

The LM1084 is a regulator with a maximum dropout of 1.5V at 5A of load current. The device has the same pinout as TI’s industry standard LM317.

Two resistors are required to set the output voltage of the adjustable output voltage version of the LM1084. Fixed output voltage versions integrate the adjust resistors.

The LM1084 circuit includes a zener trimmed band-gap reference, current limiting, and thermal shutdown.

Refer to LM1085 for the 3A version, and the LM1086 for the 1.5A version.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기