4-pin (DCY) package image

LM1117MP-1.8/NOPB 활성

800mA 15V 선형 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM1117MPX-1.8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOT-223 (DCY) | 4
작동 온도 범위(°C) 0 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM1117의 주요 특징

  • For a newer drop-in alternative, see the TLV1117
  • For drop-in replacements in fixed output SOT-223 package configuration and improved functionality, see the TLV761
  • Available in 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V, and adjustable versions
  • Space-saving SOT-223 and WSON packages
  • Current limiting and thermal protection
  • Output current: 800 mA
  • Line regulation: 0.2% (maximum)
  • Load regulation: 0.4% (maximum)
  • Temperature range:
    • LM1117: 0°C to +125°C
    • LM1117I: –40°C to +125°C

LM1117에 대한 설명

The LM1117 is a low dropout voltage regulator with a dropout of 1.2 V at 800 mA of load current.

The LM1117 is available in an adjustable version, which can set the output voltage from 1.25 V to 13.8 V with only two external resistors. In addition, the device is available in five fixed voltages, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, and 5 V.

The LM1117 offers current limiting and thermal shutdown. The circuit includes a Zener trimmed band-gap reference to assure output voltage accuracy to within ±1%.

A minimum of 10-µF tantalum capacitor is required at the output to improve the transient response and stability.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM1117MPX-1.8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.