LM1881
- AC Coupled Composite Input Signal
- >10-kΩ Input Resistance
- <10-mA Power Supply Drain Current
- Composite Sync and Vertical Outputs
- Odd and Even Field Output
- Burst Gate or Back Porch Output
- Horizontal Scan Rates to 150 kHz
- Edge Triggered Vertical Output
- Default Triggered Vertical Output for Non-
Standard Video Signal (Video Games-Home
Computers)
The LM1881 Video sync separator extracts timing information including composite and vertical sync, burst or back porch timing, and odd and even field information from standard negative going sync NTSC, PAL(1) and SECAM video signals with amplitude from 0.5-V to 2-V p-p. The integrated circuit is also capable of providing sync separation for non-standard, faster horizontal rate video signals. The vertical output is produced on the rising edge of the first serration in the vertical sync period. A default vertical output is produced after a time delay if the rising edge mentioned above does not occur within the externally set delay period, such as might be the case for a non-standard video signal.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |