16-pin (PWP) package image

LM20123MH/NOPB 활성

2.95~5.5V, 3A, 전류 모드 동기 벅 레귤레이터(오토모티브 등급 옵션 지원)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM20123MHE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM20123MHX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 92 | TUBE

LM20123의 주요 특징

  • LM20123Q is AEC-Q100 Qualified and Manufactured on an Automotive Grade Flow
  • Input Voltage Range 2.95V to 5.5V
  • Accurate Current Limit Minimizes Inductor Size
  • 96% Efficiency with 1.5 MHz Switching Frequency
  • 32 mΩ Integrated FET Switches
  • Starts up into Pre-Biased Loads
  • Output Voltage Tracking
  • Peak Current Mode Control
  • Adjustable Output Voltage Down to 0.8V
  • Adjustable Soft-Start with External Capacitor
  • Precision Enable Pin with Hysteresis
  • Integrated OVP, UVLO, Power Good and Thermal Shutdown
  • HTSSOP (16-Pins) Exposed Pad Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LM20123에 대한 설명

The LM20123 is a full featured 1.5 MHz synchronous buck regulator capable of delivering up to 3A of continuous output current. The current mode control loop can be compensated to be stable with virtually any type of output capacitor. For most cases, compensating the device only requires two external components, providing maximum flexibility and ease of use. The device is optimized to work over the input voltage range of 2.95V to 5.5V making it suited for a wide variety of low voltage systems.

The device features internal over voltage protection (OVP) and over current protection (OCP) circuits for increased system reliability. A precision enable pin and integrated UVLO allows the turn on of the device to be tightly controlled and sequenced. Start-up inrush currents are limited by both an internally fixed and externally adjustable Soft-Start circuit. Fault detection and supply sequencing is possible with the integrated power good circuit.

The LM20123 is designed to work well in multi-rail power supply architectures. The output voltage of the device can be configured to track a higher voltage rail using the SS/TRK pin. If the output of the LM20123 is pre-biased at startup it will not sink current to pull the output low until the internal soft-start ramp exceeds the voltage at the feedback pin.

The LM20123 is offered in a 16-pin HTSSOP package with an exposed pad that can be soldered to the PCB, eliminating the need for bulky heatsinks.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM20123MHE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM20123MHX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기