8-pin (DGK) package image

LM25007MM/NOPB 활성

9~42V 넓은 입력 전압 범위, 0.5A COT(Constant-On-Time) 비동기 벅 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM25007MMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM25007의 주요 특징

  • Integrated 0.74Ω N-Channel MOSFET Switch
  • Guaranteed 0.5A Output Current
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Up to 800kHz Operation
  • No Control Loop Compensation Required
  • Vin Feed Forward Provides Constant Operating Frequency
  • 2% Accurate 2.5V Feedback from -40°C to 125°C
  • Highly Efficient Operation
  • Intelligent Current Limit Protection
  • External Shutdown Control
  • Thermal Shutdown
  • VSSOP and Thermally Enhanced WSON Packages

LM25007에 대한 설명

The LM25007 is a monolithic step-down switching regulator featuring all of the functions needed to implement a low cost, efficient, power supply. Capable of driving a 0.5A load over a 9V-42V input voltage range, this device is easy to apply and is provided in the small VSSOP-8 and the thermally enhanced WSON-8 packages. Ultra-fast transient response is achieved through the use of a constant on-time architecture with Vin feed forward. This feature provides an almost constant operating frequency over load and input voltage variations. The operating frequency can be adjusted with a single resistor. This architecture is easy to use and tolerant of component selection. An intelligent current limit is implemented in the LM25007 with forced off time that is inversely proportional to Vout thus ensuring recovery from fault conditions. The output voltage may be set from 2.5V to >30V. To improve efficiency in light load applications, the Vcc pin can be connected to an external voltage source to eliminate the drop through the internal regulator. Additional features include: thermal shutdown, Vcc under-voltage lockout, gate drive under-voltage lockout, and max duty cycle limiter.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM25007MMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기