20-pin (PWP) package image

LM25117PMHX/NOPB 활성

추적을 지원하는 4.5~42V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 동기형 벅 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM25117PMHE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM25117PMH/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 73 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM25117의 주요 특징

  • LM25117-Q1 is Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: -40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
  • Emulated Peak Current Mode Control
  • Wide Operating Range from 4.5 V to 42 V
  • Robust 3.3 A Peak Gate Drives
  • Adaptive Dead-time Output Driver Control
  • Free-run or Synchronizable Clock up to 750 kHz
  • Optional Diode Emulation Mode
  • Programmable Output from 0.8 V
  • Precision 1.5% Voltage Reference
  • Analog Current Monitor
  • Programmable Current Limit
  • Hiccup Mode Over Current Protection
  • Programmable Soft-start and Tracking
  • Programmable Line Undervoltage Lockout
  • Programmable Switch-over to External Bias Supply
  • Thermal Shutdown

LM25117에 대한 설명

The LM25117 is a synchronous buck controller intended for step-down regulator applications from a high voltage or widely varying input supply. The control method is based upon current mode control utilizing an emulated current ramp. Current mode control provides inherent line feed-forward, cycle-by-cycle current limiting and ease of loop compensation. The use of an emulated control ramp reduces noise sensitivity of the pulse-width modulation circuit, allowing reliable control of very small duty cycles necessary in high input voltage applications.

The operating frequency is programmable from 50 kHz to 750 kHz. The LM25117 drives external high-side and low-side NMOS power switches with adaptive dead-time control. A user-selectable diode emulation mode enables discontinuous mode operation for improved efficiency at light load conditions. A high voltage bias regulator that allows external bias supply further improves efficiency. The LM25117’s unique analog telemetry feature provides average output current information. Additional features include thermal shutdown, frequency synchronization, hiccup mode current limit and adjustable line undervoltage lockout.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM25117PMHE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM25117PMH/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 73 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기