7-pin (KTW) package image

LM2586S-ADJ/NOPB 활성

4V~40V, 3A 스텝업 와이드 VIN 플라이백 레귤레이터(주파수 동기화 지원)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2586SX-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-245C-168 HR
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
패키지 | 핀 TO-263 (KTW) | 7
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE

LM2586의 주요 특징

  • Requires Few External Components
  • Family of Standard Inductors and Transformers
  • NPN Output Switches 3 A, Can Stand Off 65 V
  • Wide Input Voltage Range: 4 V to 40 V
  • Adjustable Switching Frequency: 100 kHz to 200 kHz
  • External Shutdown Capability
  • Draws Less Than 60 µA When Shut Down
  • Frequency Synchronization
  • Current-mode Operation for Improved Transient Response, Line Regulation, and Current Limit
  • Internal Soft-start Function Reduces In-rush Current During Start-up
  • Output Transistor Protected by Current Limit, Undervoltage Lockout, and Thermal Shutdown
  • System Output Voltage Tolerance of ±4% Maximum Over Line and Load Conditions
  • Create a Custom Design Using the LM2586 With the WEBENCH® Power Designer

LM2586에 대한 설명

The LM2586 series of regulators are monolithic integrated circuits specifically designed for flyback, step-up (boost), and forward converter applications. The device is available in 4 different output voltage versions: 3.3 V, 5 V, 12 V, and adjustable.

Requiring a minimum number of external components, these regulators are cost effective, and simple to use. Included in the datasheet are typical circuits of boost and flyback regulators. Also listed are selector guides for diodes and capacitors and a family of standard inductors and flyback transformers designed to work with these switching regulators.

The power switch is a 3-A NPN device that can stand-off 65 V. Protecting the power switch are current and thermal limiting circuits, and an undervoltage lockout circuit. This IC contains an adjustable frequency oscillator that can be programmed up to 200 kHz. The oscillator can also be synchronized with other devices, so that multiple devices can operate at the same switching frequency.

Other features include soft start mode to reduce in-rush current during start up, and current mode control for improved rejection of input voltage and output load transients and cycle-by-cycle current limiting. The device also has a shutdown pin, so that it can be turned off externally. An output voltage tolerance of ±4%, within specified input voltages and output load conditions, is ensured for the power supply system.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2586SX-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.