8-pin (D) package image

LM2597HVMX-12/NOPB 활성

SIMPLE SWITCHER 전원 컨버터 150kHz 0.5A 스텝다운 전압 레귤레이터(기능 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2597HVM-12/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM2597HV의 주요 특징

  • 3.3-V, 5-V, 12-V, and Adjustable Output Versions
  • Adjustable Version Output Voltage Range: 1.2 V
    to 37 V (57 V for HV Version) ±4% Maximum Over
    Line and Load Conditions
  • Specified 0.5-A Output Current
  • Available in 8-Pin Surface-Mount and 8-Pin PDIP
    Packages
  • Input Voltage Range Up to 60 V
  • 150-kHz Fixed-Frequency Internal Oscillator
  • Shutdown/Soft-Start
  • Out of Regulation Error Flag
  • Error Output Delay
  • Bias Supply Pin (VBS) for Internal Circuitry
    Improves Efficiency at High Input Voltages
  • Low Power Standby Mode, IQ, Typically 85 µA
  • High Efficiency
  • Uses Readily Available Standard Inductors
  • Thermal Shutdown and Current-Limit Protection

LM2597HV에 대한 설명

The LM2597xx series of regulators are monolithic integrated circuits that provide all the active functions for a step-down (buck) switching regulator, capable of driving a 0.5-A load with excellent line and load regulation. These devices are available in fixed output voltages of 3.3 V, 5 V, 12 V, and an adjustable output version, and are packaged in an 8-pin PDIP and an 8-pin surface-mount package.

This series of switching regulators is similar to the LM2594 series, with additional supervisory and performance features added.

Requiring a minimum number of external components, these regulators are simple to use and include internal frequency compensation, improved line and load specifications, fixed-frequency oscillator, Shutdown/Soft-start, error flag delay, and error flag output.

The LM2597xx series operates at a switching frequency of 150-kHz, thus allowing smaller-sized filter components than what would be required with lower-frequency switching regulators. Because of its high efficiency, the copper traces on the printed-circuit board are normally the only heat sinking required.

A standard series of inductors (both through-hole and surface-mount types) are available from several different manufacturers optimized for use with the LM2597xx series. This feature greatly simplifies the design of switch-mode power supplies.

Other features include a specified ±4% tolerance on output voltage under all conditions of input voltage and output load conditions, and ±15% on the oscillator frequency. External shutdown is included, featuring typically 85-µA standby current. Self protection features include a two stage current limit for the output switch and an overtemperature shutdown for complete protection under fault conditions.

The LM2597HV is for use in applications requiring and input voltage up to 60 V.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2597HVM-12/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기