5-pin (DBV) package image

LM26CIM5-NPA/NOPB 구형

아날로그 출력을 지원하는 ±3°C 공장 사전 설정 정지점 온도 스위치

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
LM26CIM5-NPA/NOPB은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
LM26CIM5X-NPA/NOPB 활성

아날로그 출력을 지원하는 ±3°C 공장 사전 설정 정지점 온도 스위치

Replacement
비교 대상 장치와 유사한 기능.
TMP390A2DRLR 활성 초소형 듀얼 채널(핫 및 콜드 트립), 0.5µA, 저항 프로그래머블 온도 스위치

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM26CIM5X-NPA/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LM26 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM26의 주요 특징

  • Internal Comparator With Pin Programmable 2°C
    or 10°C Hysteresis
  • No External Components Required
  • Open-Drain or Push-Pull Digital Output; Supports
    CMOS Logic Levels
  • Internal Temperature Sensor With VTEMP Output
    Pin
  • VTEMP Output Allows After-Assembly System
    Testing
  • Internal Voltage Reference and DAC for Trip-Point
    Setting
  • Currently Available in 5-pin SOT-23 Plastic
    Package
  • Excellent Power Supply Noise Rejection
  • UL Recognized Component
  • Key Specifications
    • Power Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
    • Power Supply Current
      40 µA (Maximum) 16 µA (Typical)
    • Hysteresis Temperature 2°C or 10°C (Typical)

LM26에 대한 설명

The LM26 is a precision, single digital-output, low-power thermostat comprised of an internal reference, DAC, temperature sensor and comparator. Utilizing factory programming, it can be manufactured with different trip points as well as different digital output functionality. The trip point (TOS) can be preset at the factory to any temperature in the range of −55°C to 110°C in 1°C increments. The LM26 has one digital output (OS/OS/US/US), one digital input (HYST) and one analog output (VTEMP). The digital output stage can be preset as either open-drain or push-pull. In addition, it can be factory programmed to be active HIGH or LOW. The digital output can be factory programmed to indicate an over temperature shutdown event (OS or OS) or an under temperature shutdown event (US or US). When preset as an overtemperature shutdown (OS) it will go LOW to indicate that the die temperature is over the internally preset TOS and go HIGH when the temperature goes below (TOS–THYST). Similarly, when preprogrammed as an undertemperature shutdown (US) it will go HIGH to indicate that the temperature is below TUS and go LOW when the temperature is above (TUS+THYST). The typical hysteresis, THYST, can be set to 2°C or 10°C and is controlled by the state of the HYST pin. A VTEMP analog output provides a voltage that is proportional to temperature and has a −10.82 mV/°C output slope.

Available parts are detailed in the Device Comparison Table. For other part options, contact a Texas Instruments Distributor or Sales Representative for information on minimum order qualification. The LM26 is currently available in a 5-lead SOT-23 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM26CIM5X-NPA/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.