8-pin (D) package image

LM2660MX/NOPB 활성

100mA 스위치드 커패시터 전압 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2660M/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM2660의 주요 특징

  • Inverts or Doubles Input Supply Voltage
  • Narrow SOIC and VSSOP Packages
  • 6.5-Ω Typical Output Resistance
  • 88% Typical Conversion Efficiency at 100 mA
  • Selectable Oscillator Frequency: 10 kHz/80 kHz
  • Optional External Oscillator Input

LM2660에 대한 설명

The LM2660 CMOS charge-pump voltage converter is a versatile unregulated switched capacitor inverter or doubler. Operating from a wide 1.5-V to 5.5-V supply voltage, the LM2660 uses two low-cost capacitors to provide 100 mA of output current without the cost, size and EMI related to inductor-based converters. With an operating current of only 120 µA and operating efficiency greater than 90% at most loads, the LM2660 provides ideal performance for battery-powered systems. LM2660 devices can be operated directly in parallel to lower output impedance, thus providing more current at a given voltage.

The FC (frequency control) pin selects between a nominal 10-kHz or 80-kHz oscillator frequency. The oscillator frequency can be lowered by adding an external capacitor to the OSC pin. Also, the OSC pin may be used to drive the LM2660 with an external clock up to 150 kHz. Through these methods, output ripple frequency and harmonics may be controlled.

Additionally, the LM2660 may be configured to divide a positive input voltage precisely in half. In this mode, input voltages as high as 11 V may be used.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2660M/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기