전원 관리 AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

LM2664

활성

1.8V~5.5VIN 스위치드 커패시터 전압 인버터

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.04 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 40 Switching frequency (max) (kHz) 80 Features Enable, Unregulated Vout (min) (V) -5.5 Vout (max) (V) -1.8 Iq (typ) (µA) 220
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.04 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 40 Switching frequency (max) (kHz) 80 Features Enable, Unregulated Vout (min) (V) -5.5 Vout (max) (V) -1.8 Iq (typ) (µA) 220
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Inverts Input Supply Voltage
  • 6-Pin SOT-23 Package
  • 12-Ω Typical Output Impedance
  • 91% Typical Conversion Efficiency at 40 mA
  • 1-µA Typical Shutdown Current
  • Inverts Input Supply Voltage
  • 6-Pin SOT-23 Package
  • 12-Ω Typical Output Impedance
  • 91% Typical Conversion Efficiency at 40 mA
  • 1-µA Typical Shutdown Current

The LM2664 CMOS charge-pump voltage converter inverts a positive voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V to the corresponding negative voltage of −1.8 V to −5.5 V. The device uses two low-cost capacitors to provide up to 40 mA of output current.

The LM2664 operates at 160-kHz oscillator frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 220 µA (operating efficiency greater than 91% with most loads) and 1-µA typical shutdown current, the LM2664 provides ideal performance for battery-powered systems.

The LM2664 CMOS charge-pump voltage converter inverts a positive voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V to the corresponding negative voltage of −1.8 V to −5.5 V. The device uses two low-cost capacitors to provide up to 40 mA of output current.

The LM2664 operates at 160-kHz oscillator frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 220 µA (operating efficiency greater than 91% with most loads) and 1-µA typical shutdown current, the LM2664 provides ideal performance for battery-powered systems.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet LM2664 Switched Capacitor Voltage Converter datasheet (Rev. E) PDF | HTML 2014/12/17
EVM User's guide AN-1142 LM2661/3/4 Evaluation Board (Rev. C) 2013/04/30

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

LM2661-3-4EVAL — 스위치 커패시터 전압 컨버터

LM2661, LM2663 및 LM2664는 CMOS 충전 펌프 전압 컨버터 제품군의 일부입니다(표 2). 각각 두 개의 작은 커패시터를 사용하여 인덕터 기반 컨버터의 비용, 크기 및 EMI 없이 전압 반전 또는 전압을 두 배로 달성합니다. 각 장치에는 셧다운 기능이 있으며 LM2661 및 LM2663은 외부 소스에서 클록 오실레이터를 실행하는 기능도 제공합니다. LM2661 및 LM2663의 외부 커패시터를 사용하여 클록 속도를 늦출 수도 있습니다. 이러한 회로는 크기가 작고 프로파일이 낮아 휴대폰, 랩톱 컴퓨터, 연산 증폭기 (...)

사용 설명서: PDF
시뮬레이션 모델

LM2664 PSPICE Model

SNVMBY1.ZIP (47 KB) - PSpice Model
레퍼런스 디자인

PMP15038 — 배터리 테스트 시스템을 위한 50A, 0.05% 전류 정밀 전원 레퍼런스 설계

This reference design introduces a large current, highly accurate and bi-directional power solution used in battery test systems (BTS). It includes a LM5170EVM-BIDIR and a signal control board. The LM5170EVM-BIDIR is an evaluation board  to showcase the high performance of the dual-channel (...)
Test report: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

PMP15043 — 배터리 테스트 시스템을 위한 6A, 0.05% 전류 정밀 전원 솔루션 레퍼런스 설계

This reference design circuit introduces a highly accurate, bi-directional current power solution used in battery test systems (BTS). The maximum current capability is 6A with lower than 0.05% full scale accuracy. Controlling through a logic pin, the circuit can be used to charge or discharge a (...)
Test report: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계

Li-Ion battery formation and electrical testing require accurate voltage and current control, usually to better than ±0.05% over the specified temperature range.  This reference design proposes a solution for high-current (up to 50 A) battery tester applications supporting input (bus) (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-01041 — 다중 위상 고정밀 0.5~100A 배터리 활성화를 위한 배터리 테스터 레퍼런스 설계

This reference design provides a multi-phase solution for a wide range of current battery test applications. Leveraging the dual phase buck/boost controller LM5170's daisy chain configuration gives the design the ability to achieve 100A charging/discharging rates. Utilizing high accuracy constant (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계

This reference design provides a modular battery test solution allowing users to have the flexibility to test batteries at different current levels with one design. This design leverages the TIDA-01041 reference design by providing two 100-A battery testers that can work independently or be (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-010087 — 100A 듀얼 위상 디지털 제어 배터리 테스터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 C2000™ MCU(마이크로컨트롤러) 및 정밀 ADC ADS131M08을 사용하여 양방향 인터리브 벅 컨버터 전력계의 전류 및 전압을 정확하게 제어하는 방법을 보여줍니다. 이 설계는 C2000 MCU의 고해상도 펄스 폭 변조(PWM) 생성 주변 장치를 활용하여 ±20mA 전류 조정 오차 및 ±1mV 전압 조정 오차를 달성합니다.
Design guide: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-010077 — 로봇 애플리케이션을 위한 장애물, 절벽 감지 및 고착 방지 올인원 레퍼런스 설계

Obstacle avoidance, cliff detection, stuck prevention and wall follow are all necessary features for robotic systems. This reference design uses optical time-of-flight (ToF) techniques to build small and cost-effective proximity sensor systems to achieve these features and solve the problem of (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian