LM2665
- Input Voltage for Voltage Doubler: 2.5 V to 5.5 V
- Voltage Divider Splits Voltage: 1.8 V to 11 V
- Doubles or Splits Input Supply Voltage
- 12-Ω Typical Output Impedance
- 90% Typical Conversion Efficiency at 40 mA
- 1-µA Typical Shutdown Current
The LM2665 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage in the range of 2.5 V to 5.5 V. Two low-cost capacitors and a diode (needed during start-up) are used in this circuit to provide up to 40 mA of output current. The LM2665 can also work as a voltage divider to split a voltage in the range of 1.8 V to 11 V in half.
The LM2665 operates at 160-kHz oscillator frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 650 µA (operating efficiency greater than 90% with most loads) and
1-µA typical shutdown current, the LM2665 provides ideal performance for battery powered systems.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM2665 Switched Capacitor Voltage Converter datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2016/03/22 |
White paper | The Forgotten Converter | 2015/06/15 | ||
More literature | Die D/S LM2665 MDA Switched Capacitor Voltage Converter | 2012/09/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치