7-pin (KTW) package image

LM2678SX-ADJ/NOPB 활성

효율이 높은 8V~40V, 5A의 SIMPLE SWITCHER® 벅 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2678S-ADJ/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-245C-168 HR
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
패키지 | 핀 TO-263 (KTW) | 7
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R

LM2678의 주요 특징

  • Efficiency Up to 92%
  • Simple and Easy to Design Using Off-the-Shelf External Components
  • 120-mΩ DMOS Output Switch
  • 3.3-V, 5-V, and 12-V Fixed Output and Adjustable (1.2 V to 37 V) Versions
  • 50-µA Standby Current When Switched OFF
  • ±2% Maximum Output Tolerance Over Full Line and Load Conditions
  • Wide Input Voltage Range: 8 V to 40 V
  • 260-kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
  • –40 to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • Create a Custom Design Using the LM2678 With the WEBENCH® Power Designer

LM2678에 대한 설명

The LM2678 series of regulators are monolithic integrated circuits which provide all of the active functions for a step-down (buck) switching regulator capable of driving up to 5-A loads with excellent line and load regulation characteristics. High efficiency (>90%) is obtained through the use of a low ON-resistance DMOS power switch. The series consists of fixed output voltages of 3.3 V, 5 V, and 12 V and an adjustable output version.

The SIMPLE SWITCHER® concept provides for a complete design using a minimum number of external components. A high fixed frequency oscillator (260 kHz) allows the use of physically smaller sized components. A family of standard inductors for use with the LM2678 are available from several manufacturers to greatly simplify the design process.

The LM2678 series also has built-in thermal shutdown, current limiting, and an ON/OFF control input that can power down the regulator to a low 50-µA quiescent current standby condition. The output voltage is ensured to a ±2% tolerance. The clock frequency is controlled to within a ±11% tolerance.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2678S-ADJ/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.