LM2682
- Inverts Then Doubles Input Supply Voltage
- Small VSSOP Package and SOIC Package
- 90Ω Typical Output Impedance
- 94% Typical Power Efficiency at 10 mA
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM2682 is a CMOS charge-pump voltage inverter capable of converting positive voltage in the range of +2.0V to +5.5V to the corresponding doubled negative voltage of −4.0V to −11.0V respectively. The LM2682 uses three low cost capacitors to provide 10 mA of output current without the cost, size, and EMI related to inductor based circuits. With an operating current of only 150 μA and an operating efficiency greater than 90% with most loads, the LM2682 provides ideal performance for battery powered systems. The LM2682 offers a switching frequency of 6 kHz.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM2682 Switched Capacitor Voltage Doubling Inverter datasheet (Rev. B) | 2013/05/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치