LM2731
- 22-V DMOS FET Switch
- 1.6-MHz (X Option), 0.6-MHz (Y Option)
Switching Frequency - Low RDS(ON) DMOS FET
- Switch Current Up to 1.8 A
- Wide Input Voltage Range (2.7 V to 14 V)
- Low Shutdown Current (<1 µA)
- 5-Lead SOT-23 Package
- Uses Tiny Capacitors and Inductors
- Cycle-by-Cycle Current Limiting
- Internally Compensated
The LM2731 switching regulators are current-mode boost converters operating at fixed frequencies of 1.6 MHz (X option) and 600 kHz (Y option).
The use of SOT-23 package, made possible by the minimal power loss of the internal 1.8-A switch, and use of small inductors and capacitors result in the highest power density of the industry. The 22-V internal switch makes these solutions perfect for boosting to voltages up to 20 V.
These parts have a logic-level shutdown pin that can reduce quiescent current and extend battery life.
Protection is provided through cycle-by-cycle current limiting and thermal shutdown. Internal compensation simplifies design and reduces component count.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM2731YEVAL — 22V 내부 FET 스위치를 지원하는 0.6 1.6MHz 부스트 컨버터 평가 모듈
LM2731Y 0.6 MHz Boost Converter With 22 V Internal FET Switch
LM2731X 1.6MHz Unencrypted PSPICE Transient Model Package (Rev. A)
LM2731Y 0.6MHz Unencrypted PSPICE Transient Model Package (Rev. A)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치