이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
LM2733
- 40-V DMOS FET switch
- 1.6-MHz (“X”), 0.6 MHz (“Y”) Switching frequency
- Low RDS(ON) DMOS FET
- Switch current up to 1 A
- Wide input voltage 2.7 V to 14 V
- Low shutdown current (< 1 µA)
- 5-Pin SOT-23 package
- Uses tiny capacitors and inductors
- Cycle-by-cycle current limiting
- Internally compensated
The LM2733 switching regulators are current-mode boost converters operating fixed frequency of 1.6 MHz (“X” option) and 600 kHz (“Y” option).
The use of SOT-23 package, made possible by the minimal power loss of the internal 1-A switch and use of small inductors and capacitors, results in the industrys highest power density. The 40-V internal switch makes these solutions perfect for boosting to voltages of 16 V or greater.
These parts have a logic-level shutdown pin that can be used to reduce quiescent current and extend battery life.
Protection is provided through cycle-by-cycle current limiting and thermal shutdown. Internal compensation simplifies design and reduces component count.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM2733 0.6- and 1.6-MHz Boost Converters With 40-V Internal FET Switch in SOT-23 datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2019/05/03 |
| Application note | Extend the Output Voltage Range With a Coupling Inductor | 2019/09/20 | ||
| Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
| Application note | 用LM2733XMF设计用于雪崩光电二极管(APD)的高升压比偏置电源 | 2018/04/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM2733YEVAL — 40V 내부 FET 스위치를 지원하는 0.6 1.6MHz 부스트 컨버터
LM2733Y 0.6MHz Boost Converter With 40V Internal FET Switch
PMP10703 — LM2733을 지원하는 9V~14Vin, 절연 +/-15V/100mA 출력 플라이백 레퍼런스 디자인 솔루션
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |