5-pin (DBV) package image

LM2735XMFX/NOPB 활성

520kHz/1.6MHz 공간 효율적인 부스트 및 SEPIC DC-DC 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2735XMF/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LM2735의 주요 특징

  • Input Voltage Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Output Voltage Range: 3 V to 24 V
  • 2.1-A Switch Current Over Full Temperature Range
  • Current-Mode Control
  • Logic High Enable Pin
  • Ultra-Low Standby Current of 80 nA in Shutdown
  • 170-mΩ NMOS Switch
  • ±2% Feedback Voltage Accuracy
  • Ease-of-Use, Small Total Solution Size
    • Internal Soft Start
    • Internal Compensation
    • Two Switching Frequencies
    • 520 kHz (LM2735-Y)
    • 1.6 MHz (LM2735-X)
    • Uses Small Surface Mount Inductors and Chip Capacitors
    • Tiny SOT-23, WSON, and MSOP-PowerPAD™ Packages
  • Create a Custom Design Using the LM2735 With WEBENCH® Power Designer

LM2735에 대한 설명

The LM2735 device is an easy-to-use, space-efficient 2.1-A low-side switch regulator, ideal for Boost and SEPIC DC/DC regulation. The device provides all the active functions to provide local DC-DC conversion with fast-transient response and accurate regulation in the smallest PCB area. Switching frequency is internally set to either 520 kHz or 1.6 MHz, allowing the use of extremely small surface mount inductor and chip capacitors, while providing efficiencies of up to 90%. Current-mode control and internal compensation provide ease-of-use, minimal component count, and high-performance regulation over a wide range of operating conditions. External shutdown features an ultra-low standby current of 80 nA, ideal for portable applications. Tiny SOT-23, WSON, and MSOP-PowerPAD packages provide space savings. Additional features include internal soft start, circuitry to reduce inrush current, pulse-by-pulse current limit, and thermal shutdown.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2735XMF/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.