LM2766
- Doubles Input Supply Voltage
- SOT-23 6-Pin Package
- 20-Ω Typical Output Impedance
- 90% Typical Conversion Efficiency at 20 mA
- 0.1-µA Typical Shutdown Current
The LM2766 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V. Two low-cost capacitors and a diode are used in this circuit to provide up to
20 mA of output current.
The LM2766 operates at 200-kHz switching frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 350 µA (operating efficiency greater than 90% with most loads) and 0.1-µA typical shutdown current, the LM2766 provides ideal performance for battery-powered systems. The device is manufactured in a SOT-23 6-pin package.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM2766 Switched Capacitor Voltage Converter datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2015/09/28 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치