LM2852
- Input Voltage Range of 2.85 V to 5.5 V
- Factory EEPROM Set Output Voltages from 0.8 V to 3.3 V in 100-mV Increments
- Maximum Load Current of 2 A
- Voltage Mode Control
- Internal Type-Three Compensation
- Switching Frequency of 500 kHz or 1.5 MHz
- Low Standby Current of 10 µA
- Internal 60-mΩ MOSFET Switches
- Standard Voltage Options 0.8/1/1.2/1.5/1.8/2.5/3.3 V
The LM2852 synchronous buck regulator is a high frequency step-down switching voltage regulator capable of driving up to a 2A load with excellent line and load regulation. The LM2852 can accept an input voltage between 2.85 V and
5.5 V and deliver an output voltage that is factory programmable from 0.8 V to 3.3 V in 100-mV increments. The LM2852 is available with a choice of two switching frequencies –500 kHz (LM2852Y) or 1.5 MHz (LM2852X). It also features internal, type-three compensation to deliver a low component count solution. The exposed-pad HTSSOP-14 package enhances the thermal performance of the LM2852.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM2852 2A 500/1500 kHz Synchronous Buck Regulator datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2016/01/06 |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
EVM User's guide | AN-1343 LM2852 Evaluation Board (500kHz version) (Rev. B) | 2013/04/25 | ||
User guide | AN-1397 LM2852X Demonstration Board (Rev. A) | 2013/04/25 | ||
Application note | AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) | 2013/04/23 | ||
Application note | Power Management Design for Applications Processors | 2007/03/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 모델
LM2852X TINA-TI Line Transient Reference Design
SNVM093.TSC (692 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델
LM2852X TINA-TI Load Transient Reference Design
SNVM094.TSC (694 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델
LM2852X TINA-TI Startup Transient Reference Design
SNVM092.TSC (692 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델
LM2852X TINA-TI Steady State Transient Reference Design
SNVM095.TSC (715 KB) - TINA-TI Reference Design
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치