LM2936Q-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC Q100-Qualified With the Following Results
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Operating Input Voltage: 5.5 V to 40 V
- Ultralow Quiescent Current (IQ ≤ 15 μA for IOUT = 100 μA)
- Fixed 3-V, 3.3-V or 5-V With 50-mA Output
- ±2% Initial Output Tolerance
- ±3% Output Tolerance Over Line, Load, and Temperature
- Dropout Voltage Typically 200 mV at IOUT = 50 mA
- Reverse Battery Protection
- –50-V Input Transient Protection
- Internal Short Circuit Current Limit
- Internal Thermal Shutdown Protection
- 40-V Operating Voltage Limit
- Shutdown Pin Available with LM2936QBM Package
The LM2936Q ultralow quiescent-current regulator features low dropout voltage and low current in the standby mode. With less than 15-μA quiescent current at a 100-μA load, the LM2936Q is ideally suited for automotive and other battery-operated systems. The LM2936Q retains all of the features that are common to low-dropout regulators including a low dropout PNP pass device, short-circuit protection, reverse battery protection, and thermal shutdown. The LM2936Q has a 40-V maximum operating voltage limit, a −40°C to +125°C operating temperature range, and ±3% output voltage tolerance over the entire output current, input voltage, and temperature range. The LM2936Q is available in
8-pin SOIC and VSSOP packages, a 4-pin SOT–223 package, as well as a 3-pin TO-252 surface mount package.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM2936Q Ultralow Quiescent Current LDO Voltage Regulator datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2016/03/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM2936QBM_5P0 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
TIDA-00223 — 동축 클래스 D 증폭기를 통한 오토모티브 오디오 I2S 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
TO-252 (NDP) | 3 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.