14-pin (PWP) package image

LM3152MH-3.3/NOPB 활성

3.3V 출력 및 500kHz 스위칭 주파수를 지원하는 42V 동기형 스텝다운 컨트롤러

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3152MHX-3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM3152MHE-3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 94 | TUBE

LM3152의 주요 특징

  • PowerWise ® step-down controller
  • 6V to 42V Wide input voltage range
  • Fixed output voltage of 3.3V
  • Fixed switching frequencies of 250 kHz/500 kHz/750 kHz
  • No loop compensation required
  • Fully WEBENCH ® enabled
  • Low external component count
  • Constant On-Time control
  • Ultra-Fast transient response
  • Stable with low ESR capacitors
  • Output voltage pre-bias startup
  • Valley current limit
  • Programmable soft-start

  • Typical Applications

  • Telecom
  • Networking Equipment
  • Routers
  • Security Surveillance
  • Power Modules

  • LM3152에 대한 설명

    The LM3151/2/3 SIMPLE SWITCHER ® Controller is an easy to use and simplified step down power controller capable of providing up to 12A of output current in a typical application. Operating with an input voltage range from 6V-42V, the LM3151/2/3 features a fixed output voltage of 3.3V, and features switching frequencies of 250 kHz, 500 kHz, and 750 kHz. The synchronous architecture provides for highly efficient designs. The LM3151/2/3 controller employs a Constant On-Time (COT) architecture with a proprietary Emulated Ripple Mode (ERM) control that allows for the use of low ESR output capacitors, which reduces overall solution size and output voltage ripple. The Constant On-Time (COT) regulation architecture allows for fast transient response and requires no loop compensation, which reduces external component count and reduces design complexity.

    Fault protection features such as thermal shutdown, under-voltage lockout, over-voltage protection, short-circuit protection, current limit, and output voltage pre-bias startup allow for a reliable and robust solution.

    The LM3151/2/3 SIMPLE SWITCHER ® concept provides for an easy to use complete design using a minimum number of external components and National’s WEBENCH ® online design tool. WEBENCH ® provides design support for every step of the design process and includes features such as external component calculation with a new MOSFET selector, electrical simulation, thermal simulation, and Build-It boards for prototyping.


    가격

    수량 가격
    +

    추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

    LM3152MHX-3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
    패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
    재고
    수량 | 가격 1ku | +
    LM3152MHE-3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
    패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
    재고
    수량 | 가격 1ku | +

    캐리어 옵션

    전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

    맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.