4-pin (DCY) package image

LM317MQDCYR 활성

차량 애플리케이션용 500mA, 40V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-223 (DCY) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM317MQ의 주요 특징

  • Output Voltage Range Adjustable
    from 1.25-V to 37-V
  • Output Current Greater Than 500-mA
  • Internal Short-Circuit Current Limiting
  • Thermal-Overload Protection
  • Output Safe-Area Compensation
  • Q Devices Meet Automotive Performance Requirements
  • Customer-Specific Configuration Control Can Be Supported for Q Devices Along With
    Major-Change Approval

LM317MQ에 대한 설명

The LM317M is an adjustable 3-terminal positive voltage regulator capable of supplying more than 500-mA over an output-voltage range of 1.25-V to
37-V. The LM317M is exceptionally easy to use and requires only two external resistors to set the output. Furthermore, both line and load regulation are better than standard fixed regulators.

In addition to having higher performance than fixed regulators, the LM317M includes on-chip current limiting, thermal-overload protection, and safe- operating-area protection. All overload protection remains fully functional if the ADJUST terminal is disconnected.

The LM317 is a floating regulator meaning there is no device ground terminal. Quiescent current flows to the load instead of being wasted flowing to ground. Regulated output voltage of hundreds of volts is possible if the maximum input to output differential does not exceed 40-V at any time. Device can be used as a floating current source controlled by a single resistor.

Normally, no capacitors are needed unless the device is more than six inches from the input filter capacitors, in which case an input bypass capacitor of any type is needed. An optional electrolytic or tantalum output capacitor can be added to improve transient response. Ceramic output capacitors can be used but output ringing may be present on transients. The ADJUST terminal can be bypassed with any type of capacitor to achieve high ripple-rejection ratios, which are difficult to achieve with standard three-terminal regulators.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기