LM3724
- Precise Monitoring of 2.5V, 3.3V, and 5V Supply Voltages
- Fully Specified Over Temperature
- Industrial: −40°C to +85°C
- Extended: −40°C to +125°C
- 100 ms Minimum Power-On Reset pulse Width, 190 ms Typical:
- Active-Low RESET Output (LM3722)
- Active-High RESET Output (LM3723)
- Active-Low RESET Open Drain Output (LM3724)
- Guaranteed RESET Output Valid for VCC ≥ 1V
- Low Supply Current, 6µA Typical
- Power Supply Transient Immunity
- Compatible with MAX811/812 Applications
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM3722/LM3723/LM3724 microprocessor supervisory circuits monitor the power supplies in microprocessor and digital systems. They provide a reset to the microprocessor during power-up, power-down, brown-out conditions, and manual reset.
The LM3722/LM3723/LM3724 asserts a reset signal whenever the supply decreases below the factory-programmed reset threshold. Reset will be asserted for at least 100ms even after VCC rises above the reset threshold.
The LM3722 has an active-low RESET push-pull output. The LM3723 has an active-high RESET push-pull output. The LM3724 has an active-low open-drain RESET output.
Three standard reset voltage options are available, suitable for monitoring 5V, 3.3V, and 2.5V supply voltages. Additional reset voltages are also available; contact Texas Instruments for details.
With a low supply current of only 6µA, the LM3722/LM3723/LM3724 are ideal for use in portable equipment. The LM3722/LM3723/LM3724 are available in the 5-pin SOT-23 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM3722/LM3723/LM3724 5-Pin Microprocessor Reset Circuits datasheet (Rev. E) | 2013/03/21 | |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치