3-pin (DBZ) package image

LM50CIM3X/NOPB 활성

10mV/°C 게인을 지원하는 ±2°C 아날로그 출력 온도 센서

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.674
100 249 $0.519
250 999 $0.382
1,000 + 99,999,999 $0.273

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM50CIM3/NOPB 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.550 1 99 $1.232 100 249 $1.018 250 999 $0.731 1,000 + 99,999,999 $0.550

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LM50의 주요 특징

  • LM50-Q1 is AEC-Q100 Grade 1 Qualified and is Manufactured on an Automotive Grade Flow
  • Calibrated Directly in Degrees Celsius (Centigrade)
  • Linear + 10 mV/°C Scale Factor
  • ±2°C Accuracy Specified at 25°C
  • Specified for Full –40° to 125°C range
  • Suitable for Remote Applications
  • Low Cost Due to Wafer-Level Trimming
  • Operates from 4.5 V to 10 V
  • Less than 130-µA Current Drain
  • Low Self-Heating: Less than 0.2°C in Still A
  • Nonlinearity Less than 0.8°C Over Temp
  • UL Recognized Component

LM50에 대한 설명

The LM50 and LM50-Q1 devices are precision integrated-circuit temperature sensors that can sense a –40°C to 125°C temperature range using a single positive supply. The output voltage of the device is linearly proportional to temperature (10 mV/°C) and has a DC offset of 500 mV. The offset allows reading negative temperatures without the need for a negative supply.

The ideal output voltage of the LM50 or LM50-Q1 ranges from 100 mV to 1.75 V for a –40°C to 125°C temperature range. The LM50 and LM50-Q1 do not require any external calibration or trimming to provide accuracies of ±3°C at room temperature and ±4°C over the full –40°C to 125°C temperature range. Trimming and calibration of the LM50 and LM50-Q1 at the wafer level assure low cost and high accuracy. The linear output, 500 mV offset, and factory calibration of the LM50 and LM50-Q1 simplify the circuitry requirements in a single supply environment where reading negative temperatures is necessary. Because the quiescent current of the LM50 and LM50-Q1 is less than 130 µA, self-heating is limited to a very low 0.2°C in still air.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.674
100 249 $0.519
250 999 $0.382
1,000 + 99,999,999 $0.273

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM50CIM3/NOPB 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.550 1 99 $1.232 100 249 $1.018 250 999 $0.731 1,000 + 99,999,999 $0.550

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기