8-pin (NGU) package image

LM5008SDCX/NOPB 활성

9.5~95V 넓은 입력 전압 범위, 350mA COT(Constant-On-Time) 비동기형 벅 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5008SDC/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN
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
패키지 | 핀 WSON (NGU) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R

LM5008의 주요 특징

  • Operating Input Voltage Range: 6 V to 95 V
  • Integrated 100-V, N-Channel Buck Switch
  • Internal VCC Regulator
  • No Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • On-Time Varies Inversely With Line Voltage
  • Operating Frequency Remains Constant With Varying Line Voltage and Load Current
  • Adjustable Output Voltage
  • Highly Efficient Operation
  • Precision Internal Reference
  • Low Bias Current
  • Intelligent Current Limit Protection
  • Thermal Shutdown
  • 8-Pin VSSOP and WSON Packages
  • Create a Custom Design Using the LM5008 With the WEBENCH® Power Designer

LM5008에 대한 설명

The LM5008 350-mA step-down switching converter features all of the functions needed to implement a low-cost and efficient buck regulator. This high-voltage converter has an integrated 100-V N-channel buck switch and operates over an input voltage range of 9 V to 95 V. The device is easy to implement and is provided in the 8-pin VSSOP and the thermally enhanced 8-pin WSON packages. The converter uses a hysteretic control scheme with a PWM on-time inversely proportional to VIN. This feature allows the operating frequency to remain relatively constant. The hysteretic control requires no loop compensation. An intelligent current limit is implemented with forced off-time, which is inversely proportional to VOUT. This scheme ensures short-circuit protection while providing minimum foldback. Other protection features include: thermal shutdown, VCC undervoltage lockout, gate drive undervoltage lockout, and maximum duty cycle limiter.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5008SDC/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.