LM5021MM-2/NOPB image

LM5021MM-2/NOPB 마지막 구매

30V, 1MHZ 전류 모드 PWM 컨트롤러

마지막 구매 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
LM5021MM-2/NOPB은(는) 단종 과정에 있습니다.
이 제품은 단종이 진행 중인 제품입니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
LM5021-1QDGKRQ1 활성 오토모티브 30V, 1MHz 전류 모드 PWM 컨트롤러
LM5021MMX-2/NOPB 활성 30V, 1MHZ 전류 모드 PWM 컨트롤러 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5021MMX-2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
자세한 LM5021 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM5021의 주요 특징

  • Ultra Low Start-up Current (25 µA maximum)
  • Current Mode Control
  • Skip Cycle Mode for Low Standby Power
  • Single Resistor Programmable Oscillator
  • Synchronizable Oscillator
  • Adjustable Soft-Start
  • Integrated 0.7 A Peak Gate Driver
  • Direct Opto-Coupler Interface
  • Maximum Duty Cycle Limiting (80% for LM5021-1
    or 50% for LM5021-2)
  • Slope Compensation (LM5021-1 Only)
  • Under Voltage Lockout (UVLO) with Hysteresis
  • Cycle-by-Cycle Over-Current Protection
  • Hiccup Mode for Continuous Overload Protection
  • Leading Edge Blanking of Current Sense Signal
  • Packages: VSSOP-8 or PDIP-8

LM5021에 대한 설명

The LM5021 off-line pulse width modulation (PWM) controller contains all of the features needed to implement highly efficient off-line single-ended flyback and forward power converters using current-mode control. The LM5021 features include an ultra-low (25 µA) start-up current, which minimizes power losses in the high voltage start-up network. A skip cycle mode reduces power consumption with light loads for energy conserving applications (ENERGY STAR®, CECP, and so forth). Additional features include under-voltage lockout, cycle-by-cycle current limit, hiccup mode overload protection, slope compensation, soft-start and oscillator synchronization capability. This high performance 8-pin IC has total propagation delays less than 100 ns and a 1-MHz capable oscillator that is programmed with a single resistor.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5021MMX-2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.