8-pin (DGK) package image

LM5023MM-2/NOPB 활성

AC-DC 반공진 전류 모드 PWM 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5023MMX-2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM5023의 주요 특징

  • Critical Conduction Mode
  • Peak-Current Mode Control
  • Skip-Cycle Mode for Low-Standby Power
  • Hiccup Mode for Continuous Overload Protection
  • Cycle-by-Cycle Overcurrent Protection Maintains
    Accuracy Over the Universal AC Line
  • Line-Voltage Feedforward
  • OVP Protection by Sensing the Auxiliary Winding
  • Integrated 0.7-A Peak Gate Driver
  • Direct Opto-Coupler Interface
  • Leading Edge Blanking of Current Sense Signal
  • Maximum Frequency Clamp 130 kHz
  • Programmable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • 8-Pin VSSOP Package

LM5023에 대한 설명

The LM5023 is a quasi-resonant pulse width modulated (PWM) controller which contains all of the features needed to implement a highly efficient off-line power supply. The LM5023 uses the transformer auxiliary winding for demagnetization detection to ensure critical conduction mode (CrCM) operation. The LM5023 features a hiccup mode for overcurrent protection with an auto restart to reduce the stress on the power components during an overload. A skip-cycle mode reduces power consumption at light loads for energy conservation applications (ENERGY STAR®, CEPCP, and so forth). The LM5023 also uses the transformer auxiliary winding for output overvoltage protection (OVP); if an OVP fault is detected the LM5023 latches off the controller.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5023MMX-2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.