20-pin (PWP) package image

LM5122QMHE/NOPB 활성

다중 위상 기능을 지원하는 오토모티브 3V~65V의 넓은 VIN, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5122QMH/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 73 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM5122QMHX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LM5122-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 Qualified with the following results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C6
  • Maximum Input Voltage: 65 V
  • Minimum Input Voltage: 3 V (4.5 V for Start-Up)
  • Output Voltage up to 100 V
  • Bypass (VOUT = VIN) Operation
  • 1.2-V Reference with ±1% Accuracy
  • Free-Run and Synchronizable Switching to 1 MHz
  • Peak-Current-Mode Control
  • Robust 3-A Integrated Gate Drivers
  • Adaptive Dead-Time Control
  • Optional Diode-Emulation Mode
  • Programmable Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Hiccup-Mode Overload Protection
  • Programmable Line UVLO
  • Programmable Soft Start
  • Thermal Shutdown Protection
  • Low Shutdown Quiescent Current: 9 µA
  • Programmable Slope Compensation
  • Programmable Skip-Cycle Mode Reduces Standby Power
  • Allows External VCC Supply
  • Inductor DCR Current Sensing Capability
  • Multi-phase Capability
  • Thermally Enhanced 20-Pin HTSSOP
  • Create a Custom Design Using the LM5122 With the WEBENCH® Power Designer

LM5122-Q1에 대한 설명

The LM5122 is a multi-phase capable synchronous boost controller intended for high-efficiency synchronous boost regulator applications. The control method is based upon peak-current-mode control. Current-mode control provides inherent line feed forward, cycle-by-cycle current limiting, and ease of loop compensation.

The switching frequency is programmable up to 1 MHz. Higher efficiency is achieved by two robust N-channel MOSFET gate drivers with adaptive dead-time control. A user-selectable diode-emulation mode also enables discontinuous-mode operation for improved efficiency at light load conditions.

An internal charge pump allows 100% duty cycle for high-side synchronous switch (bypass operation). A 180° phase shifted clock output enables easy multi-phase interleaved configuration. Additional features include thermal shutdown, frequency synchronization, hiccup-mode current limit, and adjustable line undervoltage lockout.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5122QMH/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 73 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM5122QMHX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기