8-pin (DDA) package image

LM5164QDDARQ1 활성

초저 IQ가 포함된 6V~100V 입력, 1A 동기 벅 DC-DC 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5164QDDATQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM5164-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100-qualified for automotive applications
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, ambient temperature range
  • Designed for reliable and rugged applications
    • Wide input voltage range of 6V to 100V
    • Junction temperature range: –40°C to +150°C
    • Fixed 3ms internal soft-start timer
    • Peak and valley current-limit protection
    • Input UVLO and thermal shutdown protection
  • Optimized for ultra-low EMI requirements
  • Suited for scalable automotive power supplies
    • Low minimum on- and off-times of 50ns
    • Adjustable switching frequency up to 1MHz
    • Diode emulation for high light-load efficiency
    • 10.5µA no-load input quiescent current
    • 3µA shutdown quiescent current
  • Integration reduces design size and cost
    • COT mode control architecture
    • Integrated 0.725Ω NFET buck switch
    • Integrated 0.34Ω NFET synchronous rectifier eliminates external Schottky diode
    • 1.2V internal voltage reference
    • No loop compensation components
    • Internal VCC bias regulator and boot diode
  • Create a custom regulator design using WEBENCH power designer

LM5164-Q1에 대한 설명

The LM5164-Q1 synchronous buck converter is designed to regulate over a wide input voltage range, minimizing the need for external surge suppression components. A minimum controllable on-time of 50ns facilitates large step-down conversion ratios, enabling the direct step-down from a 48V nominal input to low-voltage rails for reduced system complexity and solution cost. The LM5164-Q1 operates during input voltage dips as low as 6V, at nearly 100% duty cycle if needed, making the device an excellent choice for high-performance 48V battery automotive applications and MHEV/EV systems.

With integrated high-side and low-side power MOSFETs, the LM5164-Q1 delivers up to 1A of output current. A constant on-time (COT) control architecture provides nearly constant switching frequency with excellent load and line transient response. Additional features of the LM5164-Q1 include ultra-low IQ and diode emulation mode operation for high light-load efficiency, innovative peak and valley overcurrent protection, integrated VCC bias supply and bootstrap diode, precision enable and input UVLO, and thermal shutdown protection with automatic recovery. An open-drain PGOOD indicator provides sequencing, fault reporting, and output voltage monitoring.

The LM5164-Q1 is qualified to automotive AEC-Q100 grade 1 and is available in a 8-pin SO PowerPAD™ package. The device 1.27mm pin pitch provides adequate spacing for high-voltage applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5164QDDATQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기