LM5166
- Wide Input Voltage Range of 3 V to 65 V
- 9.7-µA No-Load Quiescent Current
- –40°C to 150°C Junction Temperature Range
- Fixed (3.3-V, 5-V) or Adjustable VOUT Options
- Meets EN55022 / CISPR 22 EMI Standards
- Integrated 1-Ω PFET Buck Switch
- Supports 100% Duty Cycle for Low Dropout
- Integrated 0.5-Ω NFET Synchronous Rectifier
- Eliminates External Schottky Diode
- Programmable Peak Current Limit Supports:
- 500-mA, 300-mA, or 200-mA Loads
- Selectable PFM or COT Mode Operation
- 1.223-V ±1.2% Internal Voltage Reference
- Switching Frequency up to 600 kHz
- 900-µs Internal or Externally-Adjustable Soft Start
- Diode Emulation and Pulse Skipping for Ultra-High Light-Load Efficiency
- No Loop Compensation or Bootstrap Components
- Precision Enable and Input UVLO With Hysteresis
- Open-Drain Power Good Indicator
- Thermal Shutdown Protection With Hysteresis
- Pin-to-Pin Compatible With the LM5165
- 10-Pin, 3-mm × 3-mm VSON Package
- Create a Custom Regulator Design Using WEBENCH® Power Designer
The LM5166 is a compact, easy-to-use, 3-V to 65-V, ultra-low IQ synchronous buck converter with high efficiency over wide input voltage and load current ranges. With integrated high-side and low-side power MOSFETs, up to 500 mA of output current can be delivered at fixed output voltages of 3.3 V or 5 V, or an adjustable output. The converter is designed to simplify implementation while providing options to optimize the performance for the target application. Pulse frequency modulation (PFM) mode is selected for optimal light-load efficiency or constant on-time (COT) control for nearly constant operating frequency. Both control schemes do not require loop compensation while providing excellent line and load transient response and short PWM on-time for large step-down conversion ratios.
The high-side P-channel MOSFET can operate at 100% duty cycle for lowest dropout voltage and does not require a bootstrap capacitor for gate drive. Also, the current limit setpoint is adjustable to optimize inductor selection for a particular load current requirement. Selectable and adjustable start-up timing options include minimum delay (no soft start), internally fixed (900 µs), and externally programmable soft start using a capacitor. An open-drain PGOOD indicator can be used for sequencing, fault reporting, and output voltage monitoring. The LM5166 is available in a 10-pin VSON package with 0.5-mm pin pitch.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM5166EVM-C33A — LM5166 넓은 VIN, 낮은 IQ, COT 3.3V 500mA 평가 모듈
LM5166EVM-C50A — LM5166 넓은 VIN, 낮은 IQ, COT 5V 500mA 평가 모듈
LM5166DESIGN-CALC — LM5166 DC/DC 컨버터 설계 툴
TIDA-01395 — 스마트 온도 조절기용 넓은 Vin 컨버터 및 배터리 게이지를 지원하는 24V AC 전력계 레퍼런스 디자인
TIDA-01437 — IO-Link 인터페이스를 갖춘 RGB 신호 조명 레퍼런스 디자인
TIDA-01487 — 절연 CAN FD(유연한 데이터) 속도 리피터 레퍼런스 디자인
TIDA-01386 — IO-link를 갖춘 초음파 거리 센서 레퍼런스 디자인
TIDA-010055 — 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
TIDA-010049 — IEC 61508(SIL-2)용 TUV 평가 디지털 입력 레퍼런스 설계
TIDA-01358 — 스마트 온도 조절기용 24V AC 광범위 입력 전압 컨버터 및 배터리 백업 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치