3-pin (LP) package image

LM61CIZ/LFT2 활성

±3°C 아날로그 출력 온도 센서(10mV/°C 게인 및 TO-92 옵션 포함)

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
LM50CIM3X/NOPB 활성

10mV/°C 게인을 지원하는 ±2°C 아날로그 출력 온도 센서

Similar sensor gain (10 mV/°C) in different pinout
TMP235A2DCKR 활성 1C 아날로그 온도 센서, 10mV/C Similar sensor gain (10 mV/°C) in different pinout

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.655
100 249 $0.504
250 999 $0.371
1,000 + 99,999,999 $0.265

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LM61 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TO-92 (LP) | 3
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

LM61의 주요 특징

  • Calibrated Linear Scale Factor of 10 mV/°C
  • Rated for Full Temperature Range (–30° to 100°C)
  • Suitable for Remote Applications
  • UL Recognized Component
  • ±2°C or ±3°C Accuracy at 25°C (Maximum)
  • ±3°C Accuracy for –25°C to 85°C (Maximum)
  • ±4°C Accuracy for –30°C to 100°C (Maximum)
  • 10 mV/°C Temperature Slope (Maximum)
  • 2.7-V to 10-V Power Supply Voltage Range
  • 125-µA Current Drain at 25°C (Maximum)
  • ±0.8°C Nonlinearity (Maximum)
  • 800-Ω Output Impedance (Maximum)

LM61에 대한 설명

The LM61 device is a precision, integrated-circuit temperature sensor that can sense a –30°C to 100°C temperature range while operating from a single 2.7-V supply. The output voltage of the LM61 is linearly proportional to temperature (10 mV/°C) and has a DC offset of 600 mV. The offset allows reading negative temperatures without the need for a negative supply. The nominal output voltage of the LM61 ranges from 300 mV to 1600 mV for a –30°C to 100°C temperature range. The LM61 is calibrated to provide accuracies of ±2°C at room temperature and ±3°C over the full –25°C to 85°C temperature range.

The linear output of the LM61, 600-mV offset, and factory calibration simplify external circuitry required in a single supply environment where reading negative temperatures is required. Because the quiescent current is less than 125 µA, self-heating is limited to a very low 0.2°C in still air. Shutdown capability for the LM61 is intrinsic because its inherent low power consumption allows it to be powered directly from the output of many logic gates.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.655
100 249 $0.504
250 999 $0.371
1,000 + 99,999,999 $0.265

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기