8-pin (D) package image

LM63DIMAX/NOPB 활성

팬 제어를 지원하는 1개의 원격 및 로컬 온도 센서

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM63DIMA/NOPB 구형
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM63의 주요 특징

  • Accurately Senses Diode-Connected 2N3904 Transistors or Thermal Diodes On Board Large Processors or ASICs
  • Accurately Senses its Own Temperature
  • Factory Trimmed for Intel Pentium 4 and Mobile Pentium 4 Processor-M Thermal Diodes
  • Integrated PWM Fan Speed Control Output
  • Acoustic Fan Noise Reduction With User-Programmable 8-Step Lookup Table
  • Multi-Function, User-Selectable Pin for Either ALERT Output, or Tachometer Input, Functions
  • Tachometer Input for Measuring Fan RPM
  • Smart-Tach Modes for Measuring RPM of Fans With Pulse-Width-Modulated Power as Shown in Typical Application
  • Offset Register can Adjust for a Variety of Thermal Diodes
  • 10 Bit Plus Sign Remote Diode Temperature Data Format, With 0.125°C Resolution
  • SMBus 2.0 Compatible Interface, Supports TIMEOUT
  • LM86-Compatible Pinout
  • LM86-Compatible Register Set
  • 8-Pin SOIC Package

Intel is a trademark of Texas Instruments. Pentium is a trademark of Texas Instruments. All trademarks are the property of their respective owners.

LM63에 대한 설명

The LM63 is a remote diode temperature sensor with integrated fan control. The LM63 accurately measures: (1) its own temperature and (2) the temperature of a diode-connected transistor, such as a 2N3904, or a thermal diode commonly found on Computer Processors, Graphics Processor Units (GPU) and other ASIC's. The LM63 remote temperature sensor's accuracy is factory trimmed for the series resistance and 1.0021 non-ideality of the Intel 0.13 µm Pentium 4 and Mobile Pentium 4 Processor-M thermal diode. The LM63 has an offset register to correct for errors caused by different non-ideality factors of other thermal diodes.

The LM63 also features an integrated, pulse-width-modulated (PWM), open-drain fan control output. Fan speed is a combination of the remote temperature reading, the lookup table and the register settings. The 8-step Lookup Table enables the user to program a non-linear fan speed vs. temperature transfer function often used to quiet acoustic fan noise.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM63DIMA/NOPB 구형
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.