8-pin (DGK) package image

LM75AIMM/NOPB 구형

2C 업계 표준 온도 센서, I2C/SMBus 인터페이스

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
LM75AIMM/NOPB은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
이 제품은 더 이상 생산되지 않습니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
LM75AIMMX/NOPB 활성 2C 업계 표준 온도 센서, I2C/SMBus 인터페이스 Replacement
TMP1075DGKR 활성 업계 표준 LM75/TMP75로 성능을 업그레이드하는 1°C I²C 온도 센서

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM75AIMMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM75AIMME/NOPB 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LM75A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM75A의 주요 특징

  • No External Components Required
  • Shutdown Mode to Minimize Power Consumption
  • Up to Eight LM75As can be Connected to a Single Bus
  • Power up Defaults Permit Stand-Alone Operation as Thermostat
  • Key Specifications:
    • Supply Voltage
      • LM75A: 2.7 V to 5.5 V
    • Supply Current
      • Operating: 280 µA (Typical)
      • Shutdown: 4 µA (Typical)
    • Temperature Accuracy
      • 25°C to 100°C: ±2°C (Max)
      • 55°C to 125°C: ±3°C (Max)

LM75A에 대한 설명

The LM75A is an industry-standard digital temperature sensor with an integrated sigma-delta analog-to-digital converter (ADC) and I2C interface. The LM75A provides 9-bit digital temperature readings with an accuracy of ±2°C from –25°C to 100°C and ±3°C over –55°C to 125°C.

The LM75A operates with a single supply from 2.7 V to 5.5 V. Communication is accomplished over a 2-wire interface which operates up to 400 kHz. The LM75A has three address pins, allowing up to eight LM75A devices to operate on the same 2-wire bus. The LM75A has a dedicated overtemperature output (O.S.) with programmable limit and hysteresis. This output has programmable fault tolerance, which lets the user to define the number of consecutive error conditions that must occur before O.S. is activated. The wide temperature and supply range and I2C interface make the LM75A ideal for a number of applications including base stations, electronic test equipment, office electronics, personal computers, and any other system in which thermal management is critical to performance. The LM75A is available in an SOIC-8 package and an VSSOP-8 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM75AIMMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM75AIMME/NOPB 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.