LM75BIMM-3/NOPB 구형

I2C/SMBus 인터페이스를 지원하는 ±2°C, 3.0V~5.5V 업계 표준 온도 센서

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM75BIMMX-3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM75B의 주요 특징

  • No External Components Required
  • Shutdown Mode to Minimize Power Consumption
  • Up to Eight LM75s Can be Connected to a Single Bus
  • Power Up Defaults Permit Stand-alone Operation as Thermostat
  • UL Recognized Component (LM75B and LM75C)
  • Key Specifications:
    • Supply Voltage
      • LM75B, LM75C: 3 V to 5.5 V
    • Supply Current
      • Operating: 280 μA (typical)
      • Shutdown: 4 μA (typical)
    • Temperature Accuracy
      • −25°C to 100°C: ±2°C (maximum)
      • −55°C to 125°C: ±3°C (maximum)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM75B에 대한 설명

The LM75B and LM75C are industry-standard digital temperature sensors with an integrated Sigma-Delta analog-to-digital converter and I2C interface. The LM75 provides 9-bit digital temperature readings with an accuracy of ±2°C from -25°C to 100°C and ±3°C over –55°C to 125°C.

Communication is accomplished over a 2-wire interface which operates up to 400kHz. The LM75 has three address pins, allowing up to eight LM75 devices to operate on the same 2-wire bus. The LM75 has a dedicated over-temperature output (O.S.) with programmable limit and hystersis. This output has programmable fault tolerance, which allows the user to define the number of consecutive error conditions that must occur before O.S. is activated.

The wide temperature and supply range and I2C interface make the LM75 ideal for a number of applications including base stations, electronic test equipment, office electronics, personal computers, and any other system where thermal management is critical to performance. The LM75B and LM75C are available in an SOIC package or VSSOP package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM75BIMMX-3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기