LM78M
- For a lower cost alternative, see the UA78M
- Output current in excess of 0.5 A
- No external components
- Internal thermal overload protection
- Internal short circuit current-limiting
- Output transistor safe-area compensation
- Available in 3-pin TO-220, TO-252, and TO packages
- Output voltages of 5 V and 15 V
The LM341 and LM78M05 three-pin positive voltage regulators employ built-in current limiting, thermal shutdown, and safe-operating area protection, which makes them virtually immune to damage from output overloads.
With adequate heat sinking, they can deliver in excess of 0.5-A output current. Typical applications would include local (on-card) regulators which can eliminate the noise and degraded performance associated with single-point regulation.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MLTLDO2EVM-037 — DCY, DDA 및 KVU 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
엔지니어들은 MLTLDO2EVM-037 멀티패키지 저 드롭아웃(LDO) 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션의 가능한 사용 용도로 여러 일반 패키지의 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 EVM 구성에는 엔지니어가 부품을 솔더 및 평가할 수 있도록 DDA, 3핀 및 5핀 KVU, DCY 패키지 풋프린트가 포함되어 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TO-220 (NDE) | 3 | Ultra Librarian |
TO-252 (NDP) | 3 | Ultra Librarian |