LM9036Q-Q1
- AEC-Q100 Grade 1 Qualified (-40°C to 125°C)
- Ultra Low Ground Pin Current (IGND ≤ 25µA for IOUT = 0.1mA)
- Fixed 5V, 3.3V, 50mA Output
- Output Tolerance ±5% Over Line, Load, and Temperature
- Dropout Voltage Typically 200mV @ IOUT = 50mA
- −45V Reverse Transient Protection
- Internal Short Circuit Current Limit
- Internal Thermal Shutdown Protection
- 40V Operating Voltage Limit
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM9036Q ultra-low quiescent current regulator features low dropout voltage and low current in the standby mode. With less than 25µA Ground Pin current at a 0.1mA load, the LM9036Q is ideally suited for automotive and other battery operated systems. The LM9036Q retains all of the features that are common to low dropout regulators including a low dropout PNP pass device, short circuit protection, reverse battery protection, and thermal shutdown. The LM9036Q has a 40V maximum operating voltage limit, a −40°C to +125°C operating temperature range, and ±5% output voltage tolerance over the entire output current, input voltage, and temperature range.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV8702-Q1EVM — DRV8702-Q1 차량용 브러시드 DC 모터 게이트 드라이버 평가 모듈
DRV8702D-Q1EVM — DRV8702D-Q1 차량용 하프 브리지 브러시드 DC 모터 게이트 드라이버 평가 모듈
DRV8703-Q1EVM — DRV8703-Q1 차량용 브러시드 DC 게이트 드라이버 평가 모듈
DRV8703D-Q1EVM — DRV8703D-Q1 차량용 하프 브리지 브러시드 DC 모터 게이트 드라이버 평가 모듈, SPI 지원
DRV8873H-Q1EVM — 차량용 10A H-브리지 모터 드라이버 - 하드웨어 인터페이스 및 통합 전류 센서 포함 EVM
The DRV8873 is an integrated driver for industrial and automotive applications. With 10 A peak current capability and 4.5-38V voltage range, this device supports a wide range of applications.
PH/EN or PWM interface allows simple interfacing to controller circuits while also allowing independent (...)
DRV8873S-Q1EVM — SPI 인터페이스 및 통합 전류 센서 EVM 기능을 갖춘 차량용 10A H-브리지 모터 드라이버
TIDA-00795 — 차량용 정밀 eFuse 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |