24-pin (PW) package image

LM96000CIMTX/NOPB 활성

팬 제어를 지원하고 6개의 전원 공급 장치 전압 모니터가 있는 하드웨어 모니터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM96000CIMT/NOPB 구형
패키지 수량 | 캐리어 61 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 24
작동 온도 범위(°C) 0 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM96000의 주요 특징

  • 2-wire, SMBus 2.0 Compliant, Serial Digital Interface
  • 8-bit ΣΔ ADC
  • Monitors VCCP, 2.5V, 3.3 VSBY, 5.0V, and 12V Motherboard/processor Supplies
  • Monitors 2 Remote Thermal Diodes
  • Programmable Autonomous Fan Control Based on Temperature Readings
  • Noise Filtering of Temperature Reading for Fan Control
  • 1.0°C Digital Temperature Sensor Resolution
  • 3 PWM Fan Speed Control Outputs
  • Provides High and Low PWM Frequency Ranges
  • 4 Fan Tachometer Inputs
  • Monitors 5 VID Control Lines
  • 24-pin TSSOP Package
  • XOR-tree Test Mode

Key Specifications

  • Voltage Measurement Accuracy ±2% FS (max)
  • Resolution 8-bits, 1°C
  • Temperature Sensor Accuracy ±3°C (max)
  • Temperature Range
    • LM96000 Operational 0°C to +85°C
    • Remote Temp Accuracy 0°C to +125°C
  • Power Supply Voltage +3.0V to +3.6V
  • Power Supply Current 0.53 mA

All trademarks are the property of their respective owners.

LM96000에 대한 설명

The LM96000, hardware monitor, has a two wire digital interface compatible with SMBus 2.0. Using an 8-bit ΣΔ ADC, the LM96000 measures:

  • the temperature of two remote diode connected transistors as well as its own die
  • the VCCP, 2.5V, 3.3VSBY, 5.0V, and 12V supplies (internal scaling resistors).

To set fan speed, the LM96000 has three PWM outputs that are each controlled by one of three temperature zones. High and low PWM frequency ranges are supported. The LM96000 includes a digital filter that can be invoked to smooth temperature readings for better control of fan speed. The LM96000 has four tachometer inputs to measure fan speed. Limit and status registers for all measured values are included.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM96000CIMT/NOPB 구형
패키지 수량 | 캐리어 61 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.